GEMÜ 762

Manuell kulventil med kompakt fläns

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

GEMÜ B26 är en 2/2-vägs metallkulventil som manövreras manuellt. Den har en plastbelagd handspak. Sätestätningen är tillverkad av PTFE.

  • Högt genomströmningsvärde
  • Kula med fullt rakt genomflöde
  • Kompakt konstruktion
  • Handtag med säkring för att förhindra vridning
  • Låsbar handspak
  • Mediets temperatur: -20 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Dimensioner: DN 15 till 100
  • Ventilhusformer: Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Fläns
  • Anslutningsnormer: ANSI | EN
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | FDA | TA-luft

Matchande tillbehör

Video om produkten

How ball valves work

00:43 min
6123 Visningar
Online sedan 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Tillämpning av produkten

SÄKER RENGÖRING AV FILTERPRESSAR: GEMÜ kulventiler skyddar tryckluftsnät

Inom vattenrening eller produktfiltrering tar filterpressar över separationen i fasta och flytande material som slam eller suspensioner. Via en pump pressas blandningen som ska separeras med 10–20 bar mot filterväven. De fasta beståndsdelarna i blandningen stannar kvar i filtret. De bildar filterkakor. Om filterpressen är full används tryckluft för att torka filterkakan, beroende på metod.

Nyheter om produkten

25.02.2019

Från en enda leverantör – manuella GEMÜ-kulventiler med integrerad lägeskvittering