• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den tredelade 2/2-vägs kulventilen av rostfritt stål GEMÜ BB02 har en fri spindelände. Enkel montering av manöverdonet tack vare huvudflänsen som uppfyller ISO 5211.

  • Lämpar sig för vakuumanvändning
  • Underhållsfri och tillförlitlig spindeltätning
  • Antistatenhet
  • Mediets temperatur:-40 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-40 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 63 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Kulformer:Reglerkula
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE
  • Överensstämmelser:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft

Video om produkten

Seal replacement on ball valves

05:20 min
410 Visningar
Online sedan 23.03.2022

Nyheter om produkten

10.12.2020

GEMÜ kulventiler för industriella applikationer