GEMÜ BB04 är en tredelad 2/2-vägs kulventil med fri spindelände och manöverdonsfläns enligt DIN ISO 5211 för enkel montering av olika manöverdon. Tack vare legeringen av rostfritt stål 1.4435 (materialsammansättning motsvarar 316L) med låg andel deltaferrit < 3 % är den särskilt lämplig för applikationer för vattenrening eller ånggenerering i försörjningssektorn inom läkemedelstillverkning, livsmedelshantering och bioteknik. Till tätningarna används endast plaster som uppfyller kraven enligt FDA, USP klass VI och förordning (EG) nr 10/2011.
- Kontrollerat deltaferritmaterial < 3 % (1.4435)
- Materialintyg för komponenter som kommer i kontakt med medier
- Ytor med mediekontakt enligt ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Svetsstuts i förlängt orbitalsvetsutförande
- Finns med tätning med minimala ”deadlegs” som tillval
- Lämpar sig för vakuumanvändning
- Tillval: ATEX-utförande
- Kulventilshus monterat utan olja eller fett
- Mediets temperatur:-10 till 220 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 63 bar
- Dimensioner:DN 8 till 100
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterial1.4435 (316L), precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE TFM™
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft | USP