GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den tvådelade 2/2-vägskulventilen i rostfritt stål GEMÜ BB0F har en fri axelände och en ANSI-huvudfläns.

  • Lämplig för kemiska tillämpningar
  • Underhållsfri och tillförlitlig spindeltätning
  • Antistatenhet
  • Brandsäker enligt API 607 och DIN EN ISO 10497
  • Mediets temperatur:-40 till 220 °C
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 200
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Kulformer:Reglerkula | Standardkula, fullt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionell säkerhet | TA-luft

Nyheter om produkten

05.04.2024

Ny kulventilserie GEMÜ BB0F