• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ S717 är en 2/2-vägs kulventil i plastutförande och finns i storlekarna DN 10 till 100. Den är försedd med ett handmanöverdon av plast. Sätestätningen består av PTFE och O-ringstätningarna finns i EPDM eller FKM.

Produkten är utvecklad för användning i rörledningar. Genom manuell manövrering styr ventilen ett medium som strömmar genom röret.

  • Enkel montering
  • Lång livslängd
  • Handtagsdelen kan användas som reglerlås
  • Mediets temperatur:0 till 60 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 16 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 100
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:ASTM | BS | DIN | NPT
  • VentilhusmaterialPP-H, grå | PVC-U, grå
  • Tätningsmaterial:EPDM | FKM

Video om produkten

How ball valves work

00:43 min
6139 Visningar
Online sedan 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Tillämpning av produkten

GEMÜ-spjällventiler i vattenverket i Trollmühle – uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden

Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschland GmbH har för det första en URANEX®-anläggning, i vilken vattnets geologiskt betingade uranhalt minimeras genom jonbyte. För det andra utförs delavsaltning genom jonbyte med CARIX®-metoden.