GEMÜ-membran kod 17 är ett endelat, peroxidiskt tvärbundet EPDM-membran som har tagits fram för tillämpningar inom läkemedelsindustri och bioteknik samt livsmedels- och dryckesindustri. Membranet kan användas i ångtillämpningar. GEMÜs EPDM-membran kod 17 lämpar sig dessutom för slipande medier. Membranet materialsammansätts särskilt för GEMÜ och tillverkas inom GEMÜ-koncernen.
- Förstärkt med väv
- Hög rivstyrka/låg sprickkänslighet
- Hög termisk belastbarhet genom värme/kyla
- Enkel montering tack vare invulkat gummistift (MG 8)
- Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp (MG 10 till MG 100)
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
- Membranmaterial: EPDM
- Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Video om produkten
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Visningar
Online sedan 16.09.2015