• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ-membran kod 19 är ett endelat peroxidiskt tvärbundet EPDM-membran som har tagits fram för tillämpningar inom läkemedelsindustri och bioteknik samt livsmedels- och dryckesindustri. Membranet har bättre sättningsbeteende och visar mindre tecken på slitage, vilket möjliggör snabba kopplingscykler och därmed en ökad livslängd. GEMÜs EPDM-membran kod 19 lämpar sig för slipande medier. Membranet materialsammansätts särskilt för GEMÜ och tillverkas inom GEMÜ-koncernen.

  • Förstärkt med väv (MG 10 till MG 100)
  • Litet slitage och optimerat sättningsbeteende
  • Hög kapacitet och förbättrad positionering av det vävda inlägget
  • Kraftigt minskad vidhäftning (ingen vidhäftning på ventilsätet) av membranet tack vare ny materialsammansättning
  • Höga täthetsvärden och liten deformation på grund av ånga
  • Mycket lång brukstid tack vare goda materialegenskaper
  • Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp (MG 10 till MG 100)
  • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
  • Membranmaterial: EPDM
  • Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar