Membranet GEMÜ kod 5M består av två delar – en PTFE-sköld och en peroxidiskt tvärbunden EPDM-baksida. För medier med kraftig spridning finns även en FKM-baksida (GEMÜ kod 5F). Den PTFE som används är en kemiskt modifierad, andra generationens PTFE, så kallad PTFE TFM™. Det här materialet har mycket hög kemisk beständighet och uppvisar dessutom betydligt mindre slitage när det utsätts för ånga. För att optimera hela systemet ytterligare tillverkas både PTFE-skölden och membranets baksida materialsammansatt för GEMÜ och inom GEMÜ-koncernen.
- EPDM-baksida förstärkt med väv
- Mycket god långtidstäthet och hög vakuumtålighet tack vare förbättrad geometri
- Mycket lång brukstid
- Läckagehål i EPDM-baksidan
- Tydlig och lättläst märkning
- Lätt och tydlig montering tack vare sintrat gängstift med integrerat iskruvningsstopp (MG 10 till MG 100)
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
- Membranmaterial: PTFE/EPDM
- Membranstorlekar : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
* Beroende på utförande och/eller driftparametrar
Video om produkten
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
221 Visningar
Online sedan 05.10.2023