2/2-vägsmembransätesventilen GEMÜ 567 Biostar Control är framtagen för sterila tillämpningar. Beroende på utförande är flödet mellan 80 l/h och 12 500 l/h. Ventilens tätningsprincip bygger på GEMÜ PD-teknik. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna). Följande styrfunktioner finns: ”stängs med fjäderkraft”, ”öppnas med fjäderkraft” och ”dubbelverkande”.
- CIP/SIP-anpassad
- Finns med linjär eller likprocentig reglering
- Hermetisk separation av manöverdon och medium med tätningsmembran
- Beprövad drivteknik
- Olika typer av ventilhusanslutning tillgängliga
- Ytjämnhet upp till 0,4 µm, elektropolerad
- ATEX-utförande som tillval
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Mediets temperatur: -10 till 160 °C
- Dimensioner: DN 8 till 20
- Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Nyheter om produkten
07.04.2020