GEMÜ C50 iComLine är en högren 2/2-vägs membransätesventil av plast med pneumatiskt manöverdon. Alla delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade av PTFE. De utvändiga manöverdonsdelarna är av PVDF. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Förutom 2/2-vägs ventilhus erbjuder vi även kundanpassade flervägsventilblock.
- Kompakt konstruktion som tar mindre plats
- Lämplig för aggressiva medier
- Tillverkad i renrum och därmed mycket ren
- Grenrör som platssparande konstruktionslösning
- Kan beställas i utförande med skruvar och tryckfjädrar med PTFE-beläggning
- Mediets temperatur: -10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
- Drifttryck*: 0 till 6 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 25
- Ventilhusformer: Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Anslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial: PFA | PTFE
- Tätningsmaterial: PTFE
- Överensstämmelser*: EAC | FDA
Matchande tillbehör
![]() |
---|
Produktöversikt Flervägsventilblock |
Video om produkten
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Visningar
Online sedan 18.09.2015
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)