GEMÜ C57 iComLine

Manuell membransätesventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ C57 iComLine är en högren 2/2-vägs membransätesventil av plast. Den manövreras manuellt med ett handvred. Alla delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade av PTFE. De utvändiga manöverdonsdelarna är av PVDF. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Förutom 2/2-vägs ventilhus erbjuder vi även kundanpassade flervägsventilblock.

  • Kompakt konstruktion som tar mindre plats
  • Lämplig för aggressiva medier
  • Tillverkad i renrum och därmed mycket ren
  • Grenrör som platssparande konstruktionslösning
  • Kan beställas i utförande med skruvar och tryckfjädrar med PTFE-beläggning
  • Mediets temperatur: -10 till 150 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
  • Drifttryck*: 0 till 6 bar
  • Dimensioner*: DN 4 till 25
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus | Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial: PFA | PTFE
  • Tätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser*: EAC | FDA
Produktöversikt Flervägsventilblock

Video om produkten

Clean room plant Emmen

01:52 min
1636 Visningar
Online sedan 18.09.2015
GEMÜ solutions for battery filling processes

Tillämpning av produkten

GEMÜs lösningar för batteripåfyllningsprocesser

Lagring av energi i batterier blir allt vanligare utanför bil-, cykel- och elverktygsindustrin. Tillverkningen av litiumjonbatterier har verkligen skjutit i höjden inom flera industrier. Under tillverkningen är en särskilt kritisk process när batteriet fylls med elektrolyt. Utöver hastigheten så ställs även höga krav på exakt dosering. Dessa båda faktorer måste anpassas optimalt efter varandra. GEMÜ har använt sin långa erfarenhet av processer inom halvledarindustrin för att kunna erbjuda sin kunder, inte bara lämpliga komponenter, utan även perfekt anpassade delsystem för påfyllning av prismatiska batterier, pouch-batterier och knappcellsbatterier. GEMÜ hjälper sina kunder hela vägen från planering till idrifttagande. Mer information om batteripåfyllningsprocessen och GEMÜs lösningar på området finns i denna broschyr.

Nyheter om produkten

16.07.2018

GEMÜs nya självtätande anslutningsprincip för modulära ventillösningar

Nyheter om produkten

12.07.2018

Säkrare medieförsörjning tack vare antistatiska anläggningskomponenter