GEMÜ membranventiler av metall för industrin

För industriella applikationer

GEMÜ membranventiler av metall för industrin

Användningsområden och branscher

Beroende på utförande är GEMÜs membranventiler särskilt lämpade för neutrala och aggressiva medier. De kan även användas för styrning eller reglering av vätskor och gasformiga medier som är hårt nedsmutsade eller som innehåller småpartiklar. Huvudsakliga användningsområden är processer inom industriapplikationer. Ventilerna kan utrustas från fabrik med ett stort antal extrakomponenter som stängnings- och slaglängdsbegränsningar, manuella nödstyrningar, lägesgivare, optiska lägesindikeringar, elektriska gränslägen, gränslägesboxar, styrventiler samt läges- och processregulatorer.

GEMÜ 615
615
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 20
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | CW617N, mässing
  • Membranmaterial:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Överensstämmelser:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Syre | TA-luft
GEMÜ 620
620
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 150
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
  • Anslutningsnormer:ANSI | BS | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | TA-luft
GEMÜ 655
655
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 300
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 250
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Dimensioner*: DN 15 till 100
  • Mediets temperatur: -10 till 80 °C
  • Drifttryck *: 0 till 10 bar
  • Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gängad stuts | Gängmuff | Stuts
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, PFA-beklädnad | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4435, smitt ventilhus | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ 675
675
  • Mediets temperatur:-10 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 150
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
  • Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN
  • Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 687
687
  • Mediets temperatur:-10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 100
  • Ventilhusformer:Behållarventilhus | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad
  • Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE
  • Överensstämmelser:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 695
695
  • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 65
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
  • Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Överensstämmelser:Belgaqua | EAC | FDA | Syre | TA-luft

Exempel på applikationer: Bordekontaminering

Boron Decontamination
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en bor i dricksvatten skadligt i en halt av över 0,5 mg/l. Dessutom visar det sig att en hög andel bor i vattnet som används för bevattning av grödor kan vara skadlig för både människor och djur vid förtäring av de resul
mer