2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 602 har ett handvred i rostfritt stål och manövreras manuellt. Manöverdonshuset och manövermekanismen är helt i rostfritt stål. Stängningsslaglängdsbegränsning för ökad hållbarhet hos membranet och inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- CIP/SIP-anpassad
- Autoklaverbar
- Membranet har lång livslängd tack vare en patenterade stängningsdämpningen
- Steglös inställning av lägstaflöde med hjälp av stängningsslaglängdsbegränsning
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 15
- Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Membranmaterial: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
* Beroende på utförande och/eller driftparametrar
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Visningar
Online sedan 16.09.2015