2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 612 har ett temperaturbeständigt handvred av plast och manövreras manuellt. Stängningsdämpning för ökad hållbarhet hos membranet och inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- CIP/SIP-anpassad
- Autoklaverbar
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 20
- Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | 1.4539 (904L), solitt material
- Membranmaterial: EPDM | FKM | PTFE
- Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visningar
Online sedan 20.12.2023
![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)