Den elstyrda 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 638 är utrustad med motor- och styrenheter från företaget AUMA. Ventilen är även lämpad för höga medietemperaturer på upp till 150 °C. Ventilhuset har djupt säte.
- Ökad mekanisk hållfasthet
- Högre genomströmningsvärde tack vare maximal innerdiameter
- Valfri flödesriktning
- Ventilen går att rengöra utan att ta loss manöverdonet
- Beprövad elektrisk drivning och styrteknik med modulär konstruktion
- Dimensioner*: DN 25 till 150
- Mediets temperatur: 0 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 50 °C
- Drifttryck*: 0 till 7 bar
- Anslutningstyper: Fläns
- Ventilhusmaterial: | | EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial
- Överensstämmelser: EAC
Video om produkten
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Visningar
Online sedan 16.09.2015