Membranventilen GEMÜ 650TL är en manuell utsläppsventil med pneumatisk säkerhetsfunktion. Ventilen kan endast manövreras manuellt (öppnas/stängas) när manöverdonet försörjs med tryckluft. Om tryckluftsförsörjningen avbryts stängs ventilen med fjäderkraft och kan inte längre öppnas manuellt.
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Ergonomiskt handvred
- Extra pneumatiskt manöverdon för låsning via central styrning
- CIP/SIP-anpassad
- Monteringsläge och flödesriktning kan väljas fritt
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 8 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 25
- Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*: CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visningar
Online sedan 16.09.2015