Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 651 har kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen är avsedd för sterila applikationer. Ventilen har en helintegrerad automationsenhet och intern styrluftstillförsel. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Den inbyggda automationsenheten finns som ventilaktivering eller elektropneumatisk lägesregulator.
- Minskad planering och kabeldragning tack vare inbyggd automationsenhet och intern styrluftstillförsel
- Speed-AP-funktion för snabbt idrifttagande
- CIP/SIP-anpassad
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 4 till 25
- Ventilhusformer: Behållarventilhus | Flervägsventilhus | Genomloppshus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Visningar
Online sedan 16.09.2015