2/2-vägsmembranventilen GEMÜ 658 har ett tvåstegsmanöverdon och manövreras pneumatiskt. Manöverdonshuset är av rostfritt stål och styrningen sker med två självständigt arbetande kolvar. Inbyggd slaglängdsbegränsning är standard.
- Tvåstegsmanöverdon med vilket fullt slag, alternativt delvist slag kan ställas in
- Snabb öppnings-/stängningsfunktion möjlig, och även exakt dosering av processmediet genom användning av delvist slag
- CIP/SIP-anpassad
- Öppet och stängt läge kan avfrågas med beröringsfria givare
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 20
- Ventilhusformer:
- Anslutningstyper: Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
- Membranmaterial:
- Överensstämmelser*: 3A | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Visningar
Online sedan 16.09.2015