Den manuellt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 673P9 har ett temperaturbeständigt handvred av plast. Ventilens manöverdon har en särskild tätning, vilket gör den optimalt lämplig för krävande rengöringsprocesser. Stängningsslaglängdsbegränsning för ökad hållbarhet hos membranet och optisk lägesindikering är inbyggda som standard (membrandimension 10 till membrandimension 50).
- Kompakt utförande för trånga utrymmen
- Autoklaverbar
- CIP-, COP- och SIP-anpassad
- Steglös inställning av lägstaflöde med hjälp av stängningsslaglängdsbegränsning
- Manöverdonsversion med särskild tätning
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 4 till 65
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | Flervägsventilhus | i-hus | Svetskonfiguration | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | 1.4539 (904L), smidesmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Hölje:PFA | PP
- Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Visningar
Online sedan 16.09.2015