2/2-vägs membranventilen GEMÜ 675 har metallhandvred och manövreras manuellt. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.
- Lämpad för partikelförande och abrasiva medier
- Diverse beklädnadsmaterial för olika medier finns
- Optisk lägesindikering inbyggd som standard
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 150
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN
- Ventilhusmaterial:EN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med hårdgummibeklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial med PP-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PFA-beklädnad | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial med PP-beklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
Video om produkten
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Visningar
Online sedan 16.09.2015