Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 687 har membranmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Ventilen har ett mellanstycke i metall. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”.
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- CIP/SIP-anpassad
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Lämpad för partikelförande och abrasiva medier
- Ventilhus i rostfritt stål avsett för korrosiva miljöer
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
- Mediets temperatur:-10 till 100 °C
- Steriliseringstemperatur:max. 150 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Ventilhusformer:Behållarventilhus | T-ventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods med PFA-beklädnad | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad
- Hölje:Hårdgummi | PFA | PP
- Membranmaterial:EPDM | FKM | PTFE
- Överensstämmelser:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visningar
Online sedan 20.12.2023
![Equipment for separating liquid mixtures Equipment for separating liquid mixtures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/6/Fluessigkeitstrennung01_2018.jpg)
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
09.04.2018