Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R647 är en genomströmningsventil. Ventilen har inte någon stängfjäder utan stängs enbart genom trycksättning med tryckluft. Ventilsätet är försett med en membrantätning. Produkten består huvudsakligen av tre delar, ventilhuset, membranet och locket med styrmedelsanslutningen. Styrmediet trycksätter membranet och trycker det mot avspärrningsdelen i ventilhuset. Högflödesventilhuset möjliggör en kompakt konstruktion även vid höga genomströmningsvärden.
- Kompakt och lätt konstruktion med stor kapacitet
- Lätt att byta membran
- Lämpliga för färgerier, pappersindustri och automatiska utfodringsanläggningar
- Ventilen kan användas överallt där det inte behövs någon stängfjäder och där utrymmet är begränsat
- Bra flödesegenskaper tack vare flödesoptimerat ventilhus
- Mediets temperatur:-4 till 176 °F
- Omgivningstemperatur:14 till 122 °F
- Drifttryck :0 till 90 psi
- Dimensioner:1/2'' (DN 15) till 2'' (DN 50)
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre PVDF-liner | Inre/yttre PP-liner | PVC-U
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR
- Överensstämmelser:EAC | NSF
Video om produkten
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4223 Visningar
Online sedan 16.09.2015