GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Monteringsdelar av PFA

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Över 100 olika monteringsdelsvarianter tillverkas under renrumsförhållanden enligt DIN 16901-140. Monteringsdelarna är av PFA och överfallsmuttrarna av PFA, PVDF eller CPFA. Vi erbjuder även alla vanliga anslutningar på marknaden.

  • Läckagefri användning för ultrarena medier vid avsevärt minskad dödvolym
  • Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
  • Lätt att använda
  • Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
  • Över 1 000 olika typer för standardanslutningar
  • Drifttryck:0 till 8,28 bar
  • Dimensioner :DN 1/4'' till 1''
  • Anslutningstyper:| | Svetsstuts
  • Material :PFA