GEMÜ TU

Slang

  • Användningsområden och branscher
  • Slangar

Användningsområden och branscher

Renheten hos processmedierna blir alltmer avgörande för produktkvaliteten i många högteknologiska branscher. Spektrat täcker allt från områden som optik, flyg, bio- och genteknik till mikroelektronik och halvledartillverkning. Ett stort antal anläggningskonstruktörer och slutkunder väljer ventiler, monteringsdelar och slangar från GEMÜ för styrning och reglering av medier samt för rengörings- och beläggningsprocesser. Hos oss hittar du ett omfattande sortiment av High Purity-systemlösningar och komponenter med hög motståndskraft och renhetsgrad.

PFA-slangar

GEMÜs sortiment av PFA-slangar består av slangrullar och slangrör. De finns både i High Purity-utförande med Teflon® PFA 450 HP (DuPont) och i standardutförande. För de sistnämnda används PFA M620, Dyneon 6502T eller Daikin MP-230. Slangarna kan beställas i vanligt förekommande längder på rullar (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) och som rör på 6 m. Följande storlekar kan beställas: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Ytterligare storlekar och längder från sammanlagt 110 m kan specialbeställas.

Fördelar:

  • High Purity-utförande i enlighet med SEMI F57, FDA-godkännande för livsmedelsapplikationer
  • hög trycktålighet och god böjfasthet
  • tål temperaturer upp till 170 °C
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

TubeStar är en produktserie med högrena PFA-slangar i standardutförande.De används framför allt för mycket rena medier och kemikalier.

  • Värdena för dynamiska laktester ligger med god marginal under vad som krävs enligt standarden SEMI F57 (HighPurity-utförande)
  • Utmärkta kemiska och fysikaliska egenskaper- High Purity-utförande, teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Mycket god tryckbeständighet
  • God böjutmattningshållfasthet
  • Hög transparens
  • Mediets temperatur: -70 till 250 °C
  • Drifttryck: 2 till 20 bar
  • Slangstorlekar : 1/4" till 1¼"
  • Werkstoff: PFA

Nyheter om produkten

12.07.2018

Säkrare medieförsörjning tack vare antistatiska anläggningskomponenter