Den elstyrda 3/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 343 är utrustad med ett hålaxelmanöverdon. Hålaxelmanöverdonet eSyDrive kan användas som on/off-manöverdon eller som manöverdon med integrerad läges- och processreglering. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard.
- Linjära reglerkarakteristiker möjliga
- Justerbar effekt och hastighet
- Omfattande diagnosmöjligheter
- Styrbar via webbgränssnitt eSy-Web
- Integrerad optisk lägesindikering och lättavlästa lysdioder
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
- Mediets temperatur:-10 till 250 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga
- Anslutningsnormer:ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC
Video om produkten
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
596 Visningar
Online sedan 14.12.2021