2/2-vägs-snedsätesventilen GEMÜ 505 har ett högtemperaturbeständig handvred av plast och manövreras manuellt. Snedsätesventilen är avsedd för renånga och gasformiga medier. Tätningen till ventilsätet är tillverkad av PTFE. Ventilspindeln har veckbälgstätning av rostfritt stål. För att förhindra att det samlas smuts är ventiltallrik och ventilspindel svetsade.
- Inga icke-järnmetaller
- Ventiltallriken/ventilspindeln svetsad för att undvika smutskanter
- Gängfri infästning av sätestallriken kräver lite underhåll
- Veckbälg i rostfritt stål som spindeltätning för höga drifttemperaturer
- Satsspårbarhet för alla komponenter som kommer i kontakt med mediet
- Mediets temperatur:-10 till 185 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 8 till 80
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
- Sätestätningsmaterial:PTFE
- Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Visningar
Online sedan 20.12.2023