• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

2/2-vägs snedsätesventilen GEMÜ 507 har ett ergonomiskt utformat handvred av plast och manövreras manuellt. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.

  • Finns som avstängnings- eller reglerventil
  • Högt genomströmningsvärde tack vare snedsätesutförande
  • Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
  • Låsbart handvred för att fixera spindeln för att ställa in ett konstant flöde
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PEEK | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Visningar
Online sedan 20.12.2023

Nyheter om produkten

16.03.2020

Sätesventiler från GEMÜ med certifiering enligt USP Class VI