Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs snedsätesventilen GEMÜ 514 har kolvställdon av aluminium med obetydligt underhållsbehov. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Robust manöverdonshus i aluminium
- Högt genomströmningsvärde tack vare snedsätesutförande
- Veckbälg i rostfritt stål som spindeltätning för höga drifttemperaturer
- Specialanslutningar och specialmaterial på förfrågan
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
- Mediets temperatur:-10 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 8 till 80
- Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
3058 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor
.jpg)