Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 534 har kolvställdon av plast. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Finns som avstängnings- eller reglerventil
- Låg manöverdonsvikt tack vare plasthus
- Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
- Möjligt att byta standardmanöverdonet mot 530 eller 532 på begäran
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a)
- Mediets temperatur: -10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 40 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 100
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, gjutet rostfritt stål | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
2759 Visningar
Online sedan 16.09.2015