Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 536 har ett robust membranställdon med obetydligt underhållsbehov. Ventilen fungerar mycket bra som reglerventil. Avspärrningen mot ventilsätet sker med hjälp av en rörlig ventiltallrik som sitter på ventilspindeln. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Finns som avstängnings- eller reglerventil
- Exakt reglerbarhet tack vare styrd reglerkrona och manöverdon med styrmembran
- Genomströmningsvärden på upp till 380 m³/h
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a)
- Utföranden för högre temperaturer på begäran
- Mediets temperatur: -10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 40 bar
- Dimensioner*: DN 32 till 150
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns
- Anslutningsnormer: ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
2811 Visningar
Online sedan 16.09.2015