Den 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 537 har ett ergonomiskt utformat handvred av plast och manövreras manuellt. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador. Som tillval finns en förlängning för handvredet som gör det möjligt att montera ventilen i isolerade rörledningar.
- Högt genomströmningsvärde på grund av kompakt konstruktion
- Komplett serie med ventilhus i segjärn och i rostfritt stål
- Kan efterutrustas med pneumatiskt manöverdon
- Sätestätning i PTFE eller PTFE/glasfiber
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a)
- Låsbart handvred för att fixera spindeln för att ställa in ett konstant flöde
- Mediets temperatur: -10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 40 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 50
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial: PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
2759 Visningar
Online sedan 16.09.2015