GEMÜ 543 eSyStep är en elstyrd 2/2-vägs-snedsätesventil. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard. Det självlåsande manöverdonet bibehåller stadigt sitt läge i reglerat tillstånd och vid avbrott i försörjningsspänningen.
- CIP/SIP-anpassad (endast med mellanstycke i rostfritt stål)
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
- Positioneringshastighet max. 3 mm/s
- Öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator
- Parametrerbar via IO-Link
- Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
- Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
- Diverse inbyggda funktioner (t.ex. kvittering, slaglängdsbegränsning osv.)
- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 6 till 50
- Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft