GEMÜ 549 eSyDrive

Elmanövrerad snedsätesventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den elstyrda 2/2-vägs-snedsätesventilen GEMÜ 549 eSyDrive är utrustad med ett hålaxelmanöverdon. Hålaxelmanöverdonet eSyDrive kan användas som on/off-manöverdon eller som manöverdon med integrerad läges- och processreglering. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard

  • CIP/SIP-anpassad
  • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
  • On-/off-funktion, läges- och processregulator
  • Justerbar effekt och hastighet
  • Positioneringshastighet max. 6 mm/s
  • Omfattande diagnosfunktioner
  • Styrbar via webbgränssnittet eSy-Web eller Modbus TCP
  • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
  • Diverse inbyggda funktioner (t.ex. kvittering, slaglängdsbegränsning osv.)
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 80
  • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 6 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 61
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft

Video om produkten

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
606 Visningar
Online sedan 14.12.2021

Nyheter om produkten

06.02.2019

Säkerhet vid syrehantering