Den modulära fördelningsventilen GEMÜ 553 består av olika sätesventilsmoduler. Dessa kan förses med manuella eller pneumatiska manöverdon. Avstängningen vid ventilsätet sker med en PTFE-tätning. Ventilspindeln tätas med en självjusterande packboxtätning. Den här lösningen innebär också ökad livslängd och tillförlitlig ventilspindeltätning med obetydligt underhållsbehov. Skrapringen framför packboxtätningen skyddar denna ytterligare mot smuts och skador. De enskilda modulerna kan enkelt sättas ihop med skruvar.
- Platsbesparande modulkonstruktion
- Kortare underhållstider för anläggningen jämfört med enkelventiler eftersom hela modulen kan bytas ut
- Det går att kombinera upp till 10 enskilda moduler
- Kan beställas som färdigkonfigurerad lösning
- Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 15 till 20
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus
- Anslutningstyper:Gänga
- Anslutningsnormer:DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
- Sätestätningsmaterial:PTFE
- Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004
Matchande tillbehör
Video om produkten
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
780 Visningar
Online sedan 16.09.2015