Smutsfångaren GEMÜ N570 har en stomme av plast (välj mellan PVC-U och PP-H). Tätningsdelarna är tillverkade av EPDM och FPM. Föroreningar i mediet förhindras av den integrerade filterinsatsen.
- Enkelt underhåll
- Låg vikt
- Korrosionsbeständigt plasthus
- Mediets temperatur: 5 till 80 °C
- Omgivningstemperatur*: 5 till 50 °C
- Drifttryck*: 0 till 16 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 50
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-H, naturfärgad | PVC-U
- Sätestätningsmaterial: EPDM | FKM
- Överensstämmelser: ATEX