mer
Användningsområden och branscher
GEMÜ har styrventiler och pilotventiler för pneumatiskt manövrerade ventiler, cylindrar och andra processkomponenter. Denna ventilprincip är kostnadseffektiv och miljövänlig. Bland annat sjunker tryckluftsförbrukningen i anläggningen vilket sänker kostnaderna och sparar på resurserna.
Ventilprincip: Styrventiler/pilotventiler
En ventil som används för att styra en annan ventil. Den kallas även pilotventil. Styrventiler används främst till pneumatiskt manövrerade ventiler.
Tekniska data
Typ av manöverdon | Elektromagnetiskt |
---|---|
Anslutningstyper | Gängmuffar |
Drifttryck | 0 – 10 bar |
Ventilhusmaterial | Metall: aluminium, gjutstål Plast: PA, PBTP, PPS |
Mediets temperatur | -15 - 60 °C |
Dimensioner | DN 1 – 7 |
- Mediets temperatur:-10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimension:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialPA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
- Mediets temperatur:-10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimension:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialPA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
- Mediets temperatur:-10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimension:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialPA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:1 till 10 bar
- Dimension:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Anslutningstyper:Gänga
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial1.4581 | Aluminium
- Överensstämmelser:ATEX | EAC
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:1 till 10 bar
- Dimension:DN 6
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialAluminium
- Överensstämmelser:EAC
- Mediets temperatur: -10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 1 till 10 bar
- Dimension: DN 6
- Anslutningstyp : Gänga
- Ventilhusmaterial : Aluminium
- Elektrische Anschlussart:
- Försörjningsspänning: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Kapslingsklass: IP 65
- Överensstämmelser: EAC
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:2,5 till 10 bar
- Dimension:DN 7
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ B
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialAluminium
- Överensstämmelser:ATEX | Funktionell säkerhet
- Mediets temperatur: -10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 50 °C
- Drifttryck: 1 till 10 bar
- Dimension: DN 4
- Elektriska anslutningstyper: Stickpropp, typ A | Stickpropp, typ B
- Försörjningsspänning: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Anslutningstyper: Gänga
- Ventilhusmaterial: Aluminium
- Överensstämmelser: EAC
- Mediets temperatur: -10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 2 till 8 bar
- Dimension: DN 6
- Anslutningstyp : Gänga
- Ventilhusmaterial : Aluminium
- Elektrische Anschlussart: Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Kapslingsklass: IP 65
- Överensstämmelser: EAC
Ultraljudsrengöring
mer