Den direktverkande 3/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 0324 är avsedd för direktmontering på pneumatiskt manövrerade ventiler. Huset är tillverkat av plast. Magnetdrivningen är plastmantlad.
Robust utförande
Drivmagneten är lätt att byta
Inbyggd lysdiod finns som tillval (M12-utförande)
Flera enhetsutföranden ger många olika användningsområden
Mediets temperatur:-10 till 50 °C
Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
Drifttryck:0 till 10 bar
Dimension:DN 2
Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz