• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den servoverkande 4/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 8505 har indirekt styrning. Huset är tillverkat i aluminium. Magnetdrivningen är plastmantlad och kan tas ur.

  • Monteringsläge Valfritt
  • Manuell överbryggning som standard 
  • Möjlighet till batterimontering med central lufttillförsel
  • Magnetdrevet går att byta utan att ta ur ventilhuset ur rörledningen
  • Tekniskt avancerad och väl beprövad konstruktion
  • Mediets temperatur:-10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 50 °C
  • Drifttryck:1 till 10 bar
  • Nominell diameter:DN 4
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | Stickpropp, typ B
  • Försörjningsspänning:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anslutningstyper:Gänga
  • Anslutningsnormer:DIN | ISO
  • Ventilhusmaterial:Aluminium
  • Överensstämmelser:EAC
  • Dimensioner:DN 4 till 7
  • Drifttryck:1 till 10 bar
  • Mediets temperatur:-10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 50 °C