Den servoverkande 3/2- eller 5/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 8506 har indirekt styrning. Huset är tillverkat i aluminium. Magnetdrivningen är plastmantlad och kan tas ur.
- Monteringsläge Valfritt
- Magnetdrevet går att byta utan att ta ur ventilhuset ur rörledningen
- Magneten kan förskjutas med 90°
- Enkel omställning från 3/2-vägsventil till 5/2-vägsventil
- Mediets temperatur: -10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 2 till 8 bar
- Dimension: DN 6
- Anslutningstyp : Gänga
- Ventilhusmaterial : Aluminium
- Elektrische Anschlussart: Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Kapslingsklass: IP 65
- Överensstämmelser: EAC