• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Överfallsmuttern GEMÜ CF lämpar sig för GEMÜs plastventiler med flare-anslutning. Den finns i materialen PFA, PVDF eller kolfiberförstärkt PFA. Alla komponenter är tillverkade under renrumsförhållanden och har mycket hög kemisk beständighet.

  • Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
  • Lätt att använda
  • Olika utföranden och anslutningstyper
  • Storlekar från ¼" till 2"
  • Lämpar sig för mycket rena medier
  • Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
  • Material, monteringsfäste: PFA
  • Material, överfallsmuttrar:
  • Drifttryck: till bar
  • Anslutningstyper:
  • Dimensioner: DN 1/4''” till 1 1/4''”
  • Mediets temperatur: Max.
  • Överensstämmelser: