Unionskopplingen GEMÜ 1035 kan användas till GEMÜs plastventiler och finns i olika material (PVC-U, PP, PVDF) och med olika nominella diametrar (DN 10 till 100).
- Mycket slagtåligt och robust material för säker drift
- Fysiologiskt säker
- Tidsbesparande tack vare snabb och smidig montering och demontering av armaturer och flödesmätare i rörledningssystemet
- Kompakt konstruktion
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Ventilhusmaterial:PP-H, naturfärgad | PVC-U | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM