Den centrerade vridspjällsventilen GEMÜ 410 har ett korrosionsbeständigt kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Ventilen manövreras pneumatiskt. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft” och ”Öppnas med fjäderkraft”. Ventilhuset finns tillgängligt i plastutförande.
- Låg vikt
- Korrosionsbeständigt plasthus
- Enkel montering med överfallsmutter
- Platsbesparande kolvdrivning i plast
- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Överensstämmelser:EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Visningar
Online sedan 03.11.2021