Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ 411 av rostfritt stål eller mässing har en ergonomiskt utformad, korrosionsbeständig handspak av plast. En inbyggd låsanordning skyddar mot oavsiktlig omställning. Genom spjällskivans rundade och polerade kanter är vridspjällsventilen optimerad för frekventa omkopplingar. Ytan på vridspjällsventilen kan förädlas ytterligare.
- Avsedd för vakuumtillämpningar och låga temperaturer
- Högkvalitativ vridspjällsventil av rostfritt stål eller mässing
- Finns i små nominella diametrar
- Kompakt och stabilt hus
- Ergonomiskt utformad handspak med integrerad låsanordning
- Mediets temperatur:-20 till 120 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Visningar
Online sedan 03.11.2021