Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ 415 av rostfritt stål eller mässing drivs pneumatiskt med hjälp av en platsbesparande kolvdrivning. Följande styrfunktioner finns: ”stängs med fjäderkraft”, ”öppnas med fjäderkraft” och ”dubbelverkande”. Alternativt kan en prisvärd Rack’n’Pinion-drivning monteras. Genom spjällskivans rundade och polerade kanter är vridspjällsventilen optimerad för frekventa omkopplingar. Ytan på vridspjällsventilen kan förädlas ytterligare.
- Avsedd för vakuumtillämpningar och låga temperaturer
- Högkvalitativ vridspjällsventil av rostfritt stål eller mässing
- Finns i små nominella diametrar
- Kompakt och stabilt hus
- Korrosionsbeständig och platsbesparande kolvdrivning av plast eller metall
- Mediets temperatur:-20 till 120 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Visningar
Online sedan 03.11.2021