Den centrerade vridspjällventilen GEMÜ 423 har ett elstyrt vriddon som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard.
- Låg vikt
- Ändlägen som kan ställas in med mikrobrytare
- Korrosionsbeständigt plasthus
- Enkel montering med överfallsmutter
- Kompakt konstruktion
- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Försörjningsspänning:12 V DC | 12–24 V AC/DC | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:CSA | EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Visningar
Online sedan 03.11.2021