Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ D487 Victoria manövreras manuellt. Beroende på kundens önskemål har den antingen handspak eller handdrev av metall. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 1600, i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Finns med stora nominella diametrar
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Specialmaterial för spjällskiva, tätning och ventilhus
- Vulkaniserbar manschett
- Nötningsbeständigt utförande möjligt
- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:| EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, av gjutstål med epoxibeläggning
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 1.4539, smidesmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Överensstämmelser:ACS | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
125 Visningar
Online sedan 03.11.2021