Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ D488 Victoria är elstyrd. Det finns flera olika manöverdon av metall eller plast för till-/frånslagning eller reglering. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 1600, i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Finns med stora nominella diametrar
- Specialmaterial för spjällskiva, tätning och ventilhus
- Vulkaniserbar manschett
- Nötningsbeständigt utförande möjligt
- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial1.4408, gjutet rostfritt stål | EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, gjutstålmaterial
- Ventilhusbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 1.4539, smidesmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Försörjningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Visningar
Online sedan 03.11.2021