Den mjuktätande, centrerade vridspjällsventilen GEMÜ R481 Victoria i metall har ett manöverdon i metall och manövreras pneumatiskt. Följande styrfunktioner finns: ”stängs med fjäderkraft”, ”öppnas med fjäderkraft” och ”dubbelverkande”. Det finns olika pneumatiska manöverdon att välja mellan. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna 25 till 600 och i standardiserade inbyggnadslängder ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Låga vridmoment tack vare hylsor med PTFE-beläggning
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Manschettmaterialet kan läsas av i monterat tillstånd
- Slank spjällskivsdesign för ett bättre Kv-värde
- Robust husbeläggning motsvarande ISO 12944-6 C5
- Det finns olika typer av manöverdon att välja mellan
- Extra tillbehör driftklart monterat, inställt och kontrollerat
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, polerat precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Överensstämmelser:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | NSF | Syre | TA-luft | WRAS
- Mediets temperatur:-10 till 160 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
04.11.2020