Single-Use für
sensible Anwendungen
Single-Use Lösungen
Wenn es auf maximale Sicherheit durch Vermeidung von Kreuzkontamination und ein effizientes Anlagendesign ankommt, ist unser Single-Use Portfolio die ideale Wahl.
Single-Use Lösungen
Wenn es auf maximale Sicherheit durch Vermeidung von Kreuzkontamination und ein effizientes Anlagendesign ankommt, ist unser Single-Use Portfolio die ideale Wahl.

Ein P&ID ist oft der erste Schritt in Richtung einer neuen Anlage oder Baugruppe. Aus diesem Fließbild ergeben sich unterschiedlichste Anforderungen, etwa an den Medienfluss, die Dokumentation oder die Schnittstellen. Für diese Vielfalt gibt es keine Patentlösung. Stattdessen zeigen wir Ihnen vier praxiserprobte Wege, wie Sie Ihr Anlagenkonzept mit Single-Use Komponenten umsetzen können.
Das P&ID zeigt die Möglichkeit zur Verteilung oder Mischung von Medien.

GEMÜ Q30 / Q40 / Q50 / Q51
Überall dort, wo Prozessmedien durch einfaches Öffnen und Schließen gesteuert werden, setzen wir auf Schlauchquetschventile. Das Medium kommt dabei ausschließlich mit dem Schlauch in Kontakt, für maximale Reinheit und minimale Wartung. Unterschiedliche Antriebsarten und Materialien ermöglichen es uns, die Ventile präzise an Ihre Prozesse anzupassen.

GEMÜ SUMONDO / SUB / SUHK / SU40 / SU60
Das Single-Use Membranventil überzeugt durch seine reproduzierbare Regeleigenschaft, die eine präzise Steuerung des Durchflusses ermöglicht und somit die Automatisierung von Prozessen (wie z.B. Medienverteilung oder -Mischung) deutlich vereinfacht.

Es besteht aus einem medienberührten Ventilkörper (Disposable) und einem fest installierten Antrieb (manuell, pneumatisch oder elektromotorisch). Nach bestimmten Produktionsschritten oder Chargen kann der Flowpath mit integrierten SUMONDO T-Körpern einfach ausgetauscht werden, um Kreuzkontaminationen zuverlässig zu verhindern.
So wird höchste Produktsicherheit gewährleistet, ohne auf die bewährte GEMÜ Membranventiltechnik verzichten zu müssen.

GEMÜ SUMONDO M-Block: KSUBA / PSUA / KSUBH / PSUH
Wenn auf engstem Raum mehrere Medienströme zusammenlaufen oder verteilt werden müssen, sind Single-Use Mehrwegeventilblöcke eine kompakte und sichere Lösung.
Die fest verschweißte Verbindung aus Block und Membrane schafft eine hermetische Trennung zwischen Antrieb und Medium, diese wird durch das bewährte SUMONDO Prinzip sichergestellt.
Diese Lösung ermöglicht eine totraumreduzierte Anwendung, reduziert das intrinsische Volumen im Vergleich zu Einzelventilen und sorgt somit für einen minimalen Produktverlust.

Sonderlösungen, die perfekt passen
Nicht jedes Projekt lässt sich mit Standards lösen. Für spezielle Anforderungen – etwa bei integrierter Sensorik, besonderen Fittings oder anspruchsvollen Einbausituationen – entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.
Konstruktion, Validierung, Prototyping und Dokumentation erfolgen dabei aus einer Hand. So entsteht eine Baugruppe, die sich reibungslos in Ihre Prozesse einfügt.

Maßgeschneidert für komplexe Anforderungen
Wenn mehrere Single-Use Komponenten zu einem funktionalen Gesamtsystem verbunden werden, sprechen wir von einem Flowpath. Diese Baugruppen kombinieren Standardprodukte, Sonderteile und kundenspezifische Lösungen zu einer einsatzbereiten Einheit – vorkonfiguriert, validiert und dokumentiert. Anforderungen wie gamma-, X-Ray-Sterilisation, GMP-Konformität oder Transportsicherheit werden von Beginn an berücksichtigt.
Neben dem Disposable, beraten, entwickeln und fertigen wir die passenden Multi-Use Komponenten zur Nutzung Ihres Flowpath.

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen
Damit eine Single-Use Lösung nicht nur funktioniert sondern sich nahtlos in Ihren Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der Idee bis zur einsatzbereiten Baugruppe – transparent und auf Augenhöhe.
Der erste Schritt
zur Lösung
Ob einzelne Komponente oder komplette Baugruppe – mit Ihrer Skizze oder einem P&ID geben Sie uns den ersten Einblick. Gemeinsam schaffen wir daraus die Grundlage für ein zielgerichtetes Projekt.
Digital oder
vor Ort
Im direkten Austausch besprechen wir Ihre Anwendung im Detail, klären Schnittstellen, Anforderungen und Randbedingungen. Dabei behalten wir stets Ihr Ziel im Blick: eine technisch und wirtschaftlich überzeugende Lösung.
Gemeinsam zur
optimalen Lösung
Auf Grundlage Ihrer Vorgaben erstellen wir einen passgenauen Lösungsvorschlag. Dieser wird mit Ihnen abgestimmt, angepasst und gemeinsam weiterentwickelt – bis alles exakt passt.
Einsatzbereit bei
Ihnen vor Ort
Nach erfolgreicher Abstimmung liefern wir die Lösung ready-to-use, umfassend dokumentiert und exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt aus - ob als Einzelkomponente oder als vollständig validierte Baugruppe.