The GEMÜ 4231 travel sensor is intended for the attachment to valves with quarter turn actuators with 90° travel and is used to determine the valve position. It is used as a travel sensor for the GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos and GEMÜ 1441 cPos X intelligent positioners, which can be connected using either the open cable ends or an M12 cable connector (depending on the design and/or selection of the controller).
Optional equipment protection by intrinsic safety (Ex i) for use in zones 1, 2, 21, 22
Simple mounting and retrofitting to quarter turn actuators
Compact, solid housing
Durable
Can be retrofitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Technically advanced and proven construction
Der Weggeber ist für den Anbau an Ventile mit Schwenkantrieben mit 90° Drehwinkel vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos und GEMÜ 1441 cPos X verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Typ: Drehweggeber
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: XF: PAI, Polyamidimid
Weggeberlänge: 090: 90° Drehwinkel
Kabellänge: 05M0: 5 m Kabel, 3-polig
Kabelanschluss: 0000: offene Enden mit Aderendhülsen
Der Weggeber GEMÜ 4231 ist für den Anbau an Ventile mit Schwenkantrieben mit 90° Drehwinkel vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos und GEMÜ 1441 cPos X verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Typ: 4231: Drehweggeber
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: XF: PAI, Polyamidimid
Weggeberlänge: 090: 90° Drehwinkel
Kabellänge: 05M0: 5 m Kabel, 3-polig
Kabelanschluss: 0000: offene Enden mit Aderendhülsen
Artikelnummer: 88201717 4231000ZXF09005M00000
The GEMÜ 4231 travel sensor is intended for the attachment to valves with quarter turn actuators with 90° travel and is used to determine the valve position. It is used as a travel sensor for the GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos and GEMÜ 1441 cPos X intelligent positioners, which can be connected using either the open cable ends or an M12 cable connector (depending on the design and/or selection of the controller).
Type: 4231: Rotary travel sensor
Accessory: Z: Accessory
Body material: XF: PAI, polyamidimide
Travel length: 090: 90° travel
Cable length: 05M0: 5 m cable, 3-pin
Cable connection: 0000: Open wires with multicore cable ends
The GEMÜ 4231 travel sensor is intended for the attachment to valves with quarter turn actuators with 90° travel and is used to determine the valve position. It is used as a travel sensor for the GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos and GEMÜ 1441 cPos X intelligent positioners, which can be connected using either the open cable ends or an M12 cable connector (depending on the design and/or selection of the controller).
Type: 4231: Rotary travel sensor
Accessory: Z: Accessory
Body material: XF: PAI, polyamidimide
Travel length: 090: 90° travel
Cable length: 05M0: 5 m cable, 3-pin
Cable connection: 0000: Open wires with multicore cable ends
Item number: 88201717 4231000ZXF09005M00000
Le capteur de déplacement GEMÜ 4231 est conçu pour être monté sur les vannes avec actionneur quart de tour de 90° de course, et sert à déterminer la position de la vanne. Il est utilisé comme capteur de déplacement sur les positionneurs intelligents GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos et GEMÜ 1441 cPos X, qui peuvent être branchés, au choix, au moyen des extrémités de câble ouvertes ou d'un connecteur mâle M12 (en fonction de la version/de la sélection du régulateur).
Type: 4231: Capteur déplacement quart tour
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du corps: XF: PAI, Polyamidimid
Course capteur de déplacement: 090: Potentiomètre 90° de course
Longueur de câble: 05M0: 5 m de câble, 3 pôles
Connecteur de câble: 0000: Embouts dénudés avec cosses, sans connecteur
Le capteur de déplacement GEMÜ 4231 est conçu pour être monté sur les vannes avec actionneur quart de tour de 90° de course, et sert à déterminer la position de la vanne. Il est utilisé comme capteur de déplacement sur les positionneurs intelligents GEMÜ 1435 ePos, GEMÜ 1436 cPos, GEMÜ 1436 eco cPos et GEMÜ 1441 cPos X, qui peuvent être branchés, au choix, au moyen des extrémités de câble ouvertes ou d'un connecteur mâle M12 (en fonction de la version/de la sélection du régulateur).
Type: 4231: Capteur déplacement quart tour
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du corps: XF: PAI, Polyamidimid
Course capteur de déplacement: 090: Potentiomètre 90° de course
Longueur de câble: 05M0: 5 m de câble, 3 pôles
Connecteur de câble: 0000: Embouts dénudés avec cosses, sans connecteur
Numéro d'article: 88201717 4231000ZXF09005M00000
The tender texts have been copied to the clipboard